Tuerca de carril con bloqueo trenzado MT-TL OC
New productProducto #r12283804
Tuerca para fijar los medios a los canales del puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero de alta resistencia
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Alta resistencia al cizallamiento y a la tracción gracias a una fijación mecánica fiable a las bridas del canal
- Fácil de instalar: se inserta en el puntal mediante un movimiento de "empuje y giro" con una mano
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los bloqueos trenzados permiten modificar el canal del puntal durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
- Compatible con los canales de puntal del sistema MT: no es necesario dentado en las bridas del canal
Aplicaciones
- Conexión de todos los equipos compatibles a los canales de puntal MT
- Montaje de estructuras metálicas con resistencia al cizallamiento para estructuras de soporte MEP utilizando canales de puntal MT (solo versión M10)
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada