Refuerzo de varilla MT-S-RS
New productProducto #r12283978
Conector premontado para la fijación de carriles de carga alrededor de varillas roscadas para proporcionar soporte sísmico
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 9 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Aumento de la fuerza de compresión de la varilla roscada para su uso como soporte sísmico en estructuras de soporte MEP
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, los refuerzos de varilla modulares le permiten modificar la estructura del carril de carga para los requisitos del MEP en el futuro
Aplicaciones
- Fijación varilla roscada a lo largo de carriles de carga MT
- Aumento de la fuerza de compresión de la varilla roscada para su uso como soporte sísmico en estructuras de soporte MEP
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior