Filtros

925 Productos para "c2c"

undefined
Description
Protección ocular para uso general
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s
undefined
Description
Receptores y dianas para láseres multidireccionales
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s
undefined
Description
Protección ocular para uso general
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s
undefined
Description
Accesorios y piezas de repuesto para los depósitos de agua DWP 15-22
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DWP 15-22
undefined
Description
Accesorios y piezas de repuesto para los depósitos de agua DWP 15-22
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DWP 15-22

Nuevo

undefined
Description
Accesorio para aspiradoras
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DWP 15-22
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s
undefined
Description
Receptores y dianas para láseres multidireccionales
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s

Nuevo

undefined
Description
Accesorio para aspiradoras
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DWP 15-22

Nuevo

undefined
Description
Accesorio para aspiradoras
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DWP 15-22
undefined
Description
Accesorios para taladros, llaves y atornilladoras de impacto
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Accesorios de la sierra mural DS TS20-E
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Accesorios para herramientas de acabado y amolado de metales
Tipo de accesorio
Conectores

Nuevo

undefined
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Accesorio para la amoladora de hormigón DG 150
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Accesorio para sierras de sable
Tipo de accesorio
Conectores
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s
undefined
Description
Accesorios para herramientas GX 120
Para el uso con (herramientas)
GX 120, GX 120-ME
Información adicional sobre accesorios
Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Optidur NCH, Filtro: 2C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s

Nuevo

undefined


Description
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuron

undefined


Description
Depósito extractor de polvo de 8 litros (2 galones), compatible con los extractores de polvo a batería VC 4X-22 y la mochila VC 4X-22 opcional (en húmedo y en seco)
Capacidad para polvo
7 kg
Clase de polvo
n/a
Aplicación
Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera
undefined
Description
Sierra a gasolina manual portátil y versátil con empuñadura trasera, motor de arranque de 70 cc y estrangulador automático que permite realizar cortes a una profundidad de hasta 125 mm
Cilindro del motor
68.7 cm³
Potencia nominal
3.5 kW
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Potente tronzadora a gasolina con motor de 87 cc de arranque sencillo con estrangulador automático: diámetro de disco máx. de 400 mm para profundidades de corte de hasta 150 mm
Cilindro del motor
68.7 cm³
Potencia nominal
3.5 kW
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Sierra a gasolina compacta y con mango superior (63 cc) con freno de disco que permite profundidades de corte de hasta 120 mm con discos de 300 mm en hormigón, mampostería y metales
Cilindro del motor
68.7 cm³
Potencia nominal
3.5 kW
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Escáner de hormigón eficaz que permite realizar análisis estructurales y localizar objetos empotrados en varias capas
Profundidad de detección máxima para la localización de objetos
300 mm
Precisión de indicación de profundidad
<100 mm: ±10 mm;>100 mm: ±15 %
Precisión de localización
±10 mm
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuevo

undefined
Description
Escáner de pared y detector de pernos de fácil utilización que ayuda a evitar impactos en las tareas de perforación o corte cerca de objetos incrustados
Profundidad de detección máxima para la localización de objetos
300 mm
Precisión de localización
±10 mm
Distancia mínima entre dos objetos próximos
40 mm

Nuron

undefined
Description
Martillo rompedor y de demolición a batería SDS Max (TE-Y) con reducción activa de la vibración para el cincelado en hormigón o mampostería (plataforma de batería Nuron)
Dirección de trabajo
Muro
Tipo de mandril
TE-Y (SDS Max)
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
undefined
Description
Potente martillo perforador a batería de 22 V con empuñadura en D de excelente rendimiento en tareas de taladro y picado en hormigón
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm
Energía de impacto
2.5 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
undefined
Description
Esmeriladora a batería de velocidad variable con motor sin escobillas de alto rendimiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura
Voltaje nominal
21,6 V
Dimensiones (L x An x Al)
393 x 85 x 125 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
76 dB (A)

Nuron

undefined


Description
Amoladora a batería de velocidad variable con potente motor sin escobillas y larga duración de funcionamiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
393 x 85 x 125 mm

Nuron

undefined
Description
Potente herramienta multiusos a batería con interfaz StarlockMax, AVR y ángulo oscilante de 4º
Material base
Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Madera con clavos, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Cemento, Metal, PVC, Madera
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Valor de vibración triaxial para corte de tableros (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

undefined


Description
Pulidora a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
393 x 85 x 125 mm

Nuron

undefined
Description
Amoladora de hormigón a batería con motor sin escobillas para el amolado de juntas de hormigón y el acabado de superficies (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
undefined
Description
Amoladora angular de 2000 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man" para tareas de corte y amolado de metal con discos de hasta 230 mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm

Nuevo

undefined
Description
Amoladora angular de 2400 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man", empuñadura giratoria y escobillas de carbono de larga duración para discos de hasta 230 mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuevo

undefined
Description
Amoladora angular de 2700 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man", empuñadura giratoria y freno para discos de hasta 230 mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuron

undefined


Description
Sierra de sable a batería para trabajos de demolición y corte de carga pesada con gran comodidad y velocidad (plataforma de batería Nuron)
Material base
Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Madera con clavos, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Cemento, Metal, PVC, Madera
Longitud de carrera
32 mm
Tasa de carreras
2600 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuron

undefined


Description
Sierra de sable a batería, compacta y ligera sin escobillas, de uso con una sola mano para tareas de demolición, corte rápido y preciso (plataforma de batería Nuron)
Material base
Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Madera con clavos, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Cemento, Metal, PVC, Madera
Longitud de carrera
32 mm
Tasa de carreras
2600 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuron

undefined
Description
Amoladora angular a batería y sin escobillas con velocidad ajustable para tareas diarias de corte y amolado, con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
Diámetro de disco
125 mm
Profundidad de corte máx.
68 mm

Nuevo

undefined
Description
Potente amoladora angular de 2000 W con velocidad variable e interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125 mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

undefined
Description
Amoladora angular sin escobillas de 2000W con interruptor de seguridad "dead man" para el corte y amolado de metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 150mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

undefined
Description
Amoladora angular de velocidad variable con interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 150 mm (2000 W)
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

undefined
Description
Amoladora angular sin escobillas de 2000W con interruptor de seguridad "dead man" para el corte y amolado de metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg

Nuron

undefined
Description
Amoladora angular a batería y sin escobillas con interruptor de seguridad "dead man" para las tareas diarias de corte y amolado con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg

Nuron

undefined
Description
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 150 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21,6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg
undefined
Description
Amoladora angular a batería de 22 V equipada con motor sin escobillas, apta para operaciones de corte y amolado diarias con discos de hasta 125 mm de diámetro.
Voltaje nominal
21,6 V
Diámetro de disco
125 mm
Profundidad de corte máx.
68 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuron

undefined
Description
Sierra ingletadora compuesta deslizante de doble bisel con una capacidad de corte transversal de hasta 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (plataforma de batería Nuron
Diámetro de disco
305 mm
Material base
Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Madera con clavos, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Cemento, Metal, PVC, Madera
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm

Nuevo

undefined
Description
Clavadora a batería de 22 V para la fijación de pernos roscados X-BT
Dimensiones (L x An x Al)
490 x 134 x 255 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg
Entrada de perno
Perno roscado

Nuevo

undefined
Description
Clavadora a batería de 22 V para la fijación de pernos roscados X-BT
Dimensiones (L x An x Al)
490 x 134 x 255 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
6 kg
Entrada de perno
Perno roscado

Nuron

undefined


Description
Depósito de suministro de agua a batería para aplicaciones de corte o perforación en húmedo (plataforma de batería Nuron)
Tipo de accesorio
Conectores
Presión de agua
600000 Pa
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
89 dB (A)

Nuevo

undefined
Description
Sistema de aspiración integrado para facilitar la recogida de polvo al taladrar o cincelar con los martillos perforadores a batería TE 4-22 y TE 6-22
Para usar con
DWP 15-22
Peso
1 kg
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 20 mm

Nuron

undefined


Description
Láser de autonivelación y alta visibilidad con 3 líneas de 360º y más de 15 hora de autonomía para tareas de nivelado, alineaciones, cálculos de escuadra y plomadas (plataforma de baterías Nuron)
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
80 m (de puntos), 130 m (de puntos, con receptor)
Tipo de batería
22 V
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuron

undefined
Description
Nivel láser rotativo exterior sólido con funciones automáticas para nivelado de larga distancia, alineación, pendientes y para hacer escuadras (plataforma de batería Nuron)
Precisión
±3 mm en 10 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±5(± 8.7%) °
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuron

undefined
Description
Nivel láser rotativo interior sólido con haz verde de alta visibilidad y funciones automáticas para nivelado, alineación, pendiente y hacer escuadras (plataforma Nuron)
Precisión
±3 mm en 10 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±5(± 8.7%) °
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
undefined
Description
Medidor láser de exterior con mirilla integrada para medir distancias de hasta 200 m
Rango de medición
0 m - 200 m
Precisión de la medición
1.0 mm
Funciones de medición
Medición única y continua, Modo exteriores, Nivel de burbuja digital
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
undefined
Description
Nivel óptico para tareas de nivelado cotidianas con ampliación de 28x
Aumento
28 x
Tipo de compensador
Amortiguación de aire
Clase de protección IP
IP 55 (EN 60529)

Nuron

undefined
Description
Atornilladora taladro eléctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera y metal (plataforma de batería Nuron)
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Compacta atornilladora taladro a batería con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Potente martillo perforador a batería SDS Max (TE-Y) con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC) para tareas de taladro y cincelado en hormigón de carga pesada (Nuron)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 20 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Martillo perforador rotativo compacto a batería SDS Max (TE-Y) con peso reducido, más potencia y menos vibración para tareas de taladro y cincelado en hormigón (batería Nuron)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 20 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
undefined
Description
Martillo perforador a batería de 22 V compacto con empuñadura en D que ofrece una excelente maniobrabilidad en aplicaciones en serie
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm
Energía de impacto
2.5 J

Nuron

undefined
Description
Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción y conexión de ¾” para fijación pesada mediante perno y anclaje
Tipo de yunque
Orificio pasante de 3/4" con anillo de fricción
Par máximo
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
Par de rotura de tuerca
2000 Nm
Showing 661 - 720 of 925 Products