Depósito VC 3/4-T8
New productProducto #2402237
Depósito extractor de polvo de 8 litros (2 galones), compatible con los extractores de polvo a batería VC 4X-22 y la mochila VC 4X-22 opcional (en húmedo y en seco)
- Capacidad de contenedor: 8 l
- Capacidad para polvo: 7 kg
- Clase de polvo: n/a
Compartir
Características
- Potente pero compacto: se usa con la aspiradora a batería más potente para ayudar a reducir el polvo y mejorar la seguridad y la limpieza del lugar de trabajo de forma más eficiente
- Diseño modular: conecte su aspiradora VC 4X-22 al tanque T-8 o T-15 en función de la capacidad de almacenamiento que necesite para su aplicación
Aplicaciones
- Aspiración en seco y húmedo de polvo de construcción, y extracción de polvo/virutas de madera y restos de hormigón de trabajos de perforación y rotura
- Extracción en húmedo, taladro con diamante en seco, lijado y esmerilado/corte ligero