Tronzadora a gasolina DSH 900-X (400 mm)
New productProducto #r14455101
Potente tronzadora a gasolina con motor de 87 cc de arranque sencillo con estrangulador automático: diámetro de disco máx. de 400 mm para profundidades de corte de hasta 150 mm
- Cilindro del motor: 87 cm³
- Potencia nominal: 4.3 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
Compartir
Otros clientes también buscaron Trabajo en húmedo y en seco, Corte, Gasolina, Tronzadora o Sierra manual
Características
- Potente tronzadora de 400 mm diseñada para realizar las tareas más exigentes con mayor rapidez y sencillez: permite realizar incluso tareas de serrado de suelo con el carro de suelo DSH-FSC opcional
- Sierra a gasolina con sistema de arranque sencillo: estrangulador de diseño exclusivo que permite arrancar a la primera sin ahogar el motor
- Diseño duradero: cubierta de protección del disco de metal reforzado y componentes internos de mayor duración que le ayudan a realizar el trabajo con menos interrupciones
- Mantenimiento de autoservicio más sencillo: la correa pretensada y la cuerda de arranque prácticamente irrompible ayudan a minimizar el tiempo de inactividad de la sierra
- Compatibilidad con la bomba de agua HSH-P: alimentación de agua para la sierra a gasolina desde cualquier fuente sin necesidad de utilizar sistema de presión
Aplicaciones
- Construcción de carreteras: corte perimetral en asfalto y hormigón
- Trabajo de alcantarillado: corte de tubos de metal, hormigón y plástico
- Construcción de hormigón y mampostería: corte de juntas de dilatación en hormigón fresco y realización de aberturas en muros de hormigón o ladrillo
- Colocación de pavimentos: corte a medida de bordillos y pavimentos
- Trabajos en metal: corte de perfiles de acero, tuberías y chapas metálicas