Amoladora angular a batería AG 6D-22 (150 mm)
New productProducto #r13009837
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 150 mm (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 150 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron AG6D, Radial, AG 6D 150, A batería o Amoladora angular
Características
- Amoladora angular de 150 mm a batería extremadamente plana y potente, diseñada para los más exigentes trabajos de corte, acabado y amolado
- Más cortes por carga: más trabajo con una batería gracias a la combinación al motor sin escobillas y las baterías Nuron de larga duración
- Máxima relación peso-potencia: el doble de velocidad de corte y el mismo peso que las amoladoras Hilti a batería anteriores
- Ergonomía innovadora: empuñadura fina con función "dead man" SensTech de activación táctil en lugar de palanca mecánica que mejora la comodidad y maniobrabilidad
- Mejores funciones de seguridad: nuevo control activo del par (ATC) 3D que protege más contra el retroceso de la amoladora angular en cualquier dirección
Aplicaciones
- Corte de corrugado, tuberías y chapas de metal
- Eliminación de residuos de soldadura, ranurado, amolado, desbarbado y acabado de superficies de metal
- Corte y amolado de hormigón, mampostería, tejas o piedra