Depósito de agua DWP 15-22
New productProducto #r13336051
Depósito de suministro de agua a batería para aplicaciones de corte o perforación en húmedo (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de accesorio: Mangueras de suministro de agua
- Presión de agua: 600000 Pa
- Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A: 89 dB (A)
Compartir
Otros clientes también buscaron DWP 15, Batería, Agua, DWP15 o Depósito
Características
- Más trabajo con cada depósito: el flujo de agua responde automáticamente a la apertura y el cierre de la válvula de agua de la herramienta, lo que reduce considerablemente el agua que se desperdicia y las interrupciones para rellenar el depósito
- Fácil de transportar: el mango telescópico y las ruedas grandes y resistentes facilitan el transporte de esta bomba de agua por toda la obra
- Versatilidad única: se ha diseñado para proporcionar un flujo de agua constante apto para todas las tronzadoras y los taladros huecos de Hilti
- Fácil de usar: panel de control con dos botones, indicador de batería baja y alarma sonora de bajo nivel de agua
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Suministro de agua para corte en húmedo con tronzadoras eléctricas o de gasolina
- Suministro de agua para perforación en húmedo con taladros huecos manuales o con columna
- Tareas de taladro, corte y demolición en situaciones en las que el acceso al suministro de agua continuo es limitado