Tronzadora a gasolina DSH 600-X (300 mm)
New productProducto #r13340237
Sierra a gasolina compacta y con mango superior (63 cc) con freno de disco que permite profundidades de corte de hasta 120 mm con discos de 300 mm en hormigón, mampostería y metales
- Cilindro del motor: 63.3 cm³
- Potencia nominal: 3.2 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
Compartir
Otros clientes también buscaron Tronzadora compacta, Corte, Gasolina, Trabajo en húmedo y en seco o Sierra manual
Características
- Diseño del mango superior para que el equipo sea aún más compacto y ligero
- Parada rápida del disco: el disco se detiene en menos de 10 segundos
- Profundidad de corte de hasta 120 mm con discos de 300 mm
- Consiga mayores velocidades de corte con estos discos de Hilti personalizados
- Correa pretensada que no requiere mantenimiento por parte del usuario
Aplicaciones
- Colocación de pavimentos: corte a medida de bordillos y pavimentos
- Trabajos en mampostería: corte de ladrillos y bloques a medida
- Trabajos en metal: corte de perfiles de acero, tuberías y chapas metálicas
- Trabajos de construcción: corte de aberturas en paredes de ladrillo y hormigón
- Trabajo de alcantarillado: cortes donde el espacio es limitado