Llave de impacto a batería SIW 10-22 ¾”
New productProducto #r18618840
Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción y conexión de ¾” para fijación pesada mediante perno y anclaje
- Tipo de yunque: Orificio pasante de 3/4" con anillo de fricción
- Par máximo: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Par de rotura de tuerca: 2000 Nm
Compartir
Otros clientes también buscaron SIW 10, NURON, SIW10, Batería o Llave impacto
Características
- Rendimiento de batería avanzado: la llave de impacto a batería para cargas pesadas ofrece mayor par de apriete y mejora la potencia en un cuerpo más compacto
- Diseño más duradero: el resistente motor sin escobillas y la conexión de ¾” contribuyen a incrementar la durabilidad y el rendimiento constante de nuestras llaves de impacto a batería
- Más productividad y control: dos ajustes de velocidad y luz LED más intensa para pasar fácilmente de aplicaciones pesadas a ligeras
- Menos vibración para mejorar la comodidad del usuario: la menor vibración de la herramienta permite trabajar durante más tiempo sin fatiga
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ahorran tiempo y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Fijación de pernos en acero para estructuras de acero principal y secundario, barandillas, bastidores y maquinaria (pernos de alta resistencia con diámetro máx. M30)
- Aflojamiento de pernos oxidados grandes para mantenimiento, uso y reparación
- Colocación de anclajes HUS de diámetro grande en hormigón para placas base, puntales de encofrado, barandillas y elementos fijos temporales (diámetro de 10 a 16 mm)
- Atornillado en madera para estructuras de madera principales y secundarias, techos de madera o estructuras temporales (12-20 mm de diámetro)
- Fijación de pernos en acero estructural, rebordes de tuberías, equipos, pernos estructurales de 1/2” a 1 1/8” de diámetro