Amoladora angular AG 150-20D
New productProducto #r18048437
Amoladora angular sin escobillas de 2000W con interruptor de seguridad "dead man" para el corte y amolado de metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 150mm
- Diámetro de disco: 150 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.5 kg
- Profundidad de corte máx.: 46 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Radial, 150mm, AG150-20D, Cable o Amoladora
Características
- Mejores funciones de seguridad: nuevo control activo del par (ATC) 3D que protege más contra el retroceso de la amoladora angular en cualquier dirección
- La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ayuda a ofrecer un alto rendimiento de corte constante y protege al motor de posibles sobrecargas
- Campana antipolvo resistente (opcional) para un funcionamiento casi sin polvo y empuñaduras blandas para mayor comodidad de trabajo
- El freno de acción rápida detiene el disco en pocos segundos: ideal para trabajos en espacios reducidos
- El interruptor de seguridad "dead man": en el asa de la herramienta se encuentra integrado el interruptor de seguridad "dead man" para una mayor comodidad y seguridad.
Aplicaciones
- Corte de acero, hormigón y mampostería.
- Amolado irregular y acabado fino en metales, hormigón y mampostería.
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas