Martillo perforador a batería TE 60-22
New productProducto #r13250315
Potente martillo perforador a batería SDS Max (TE-Y) con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC) para tareas de taladro y cincelado en hormigón de carga pesada (Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.3 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 18 - 40 mm
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 100 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron martillo percutor, TE 60, demoledora, TE60 o cinceladora
Características
- Excelente rendimiento: con un peso de solo 8,1 kg, incluida la batería B 22-170, TE 60-22 tiene la potencia de taladro y fragmentación de martillos perforadores a batería mucho más pesados.
- Máximo tiempo de funcionamiento por carga: el motor sin escobillas y las eficientes baterías Nuron contribuyen a que la duración de la batería sea hasta 3 veces superior
- Características de seguridad mejoradas: incluye el sistema de control activo del par (ATC) para aumentar la protección contra giro sin control si se atasca la punta y reducción activa de la vibración (AVR) para proteger más contra las vibraciones
- Tiempo de trabajo largo: prácticamente sin vibraciones, para poder trabajar con menos interrupciones
- Plataforma de batería Nuron: martillos perforadores a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las brocas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Martillo perforador rotativo sumamente versátil para trabajos de carga pesada con hormigón y para la instalación de servicios de construcción
- Perforación de agujeros para la colocación de corrugado a posteriori en hormigón (rango de diámetros recomendado de 20 a 40 mm)
- Perforación de agujeros para pasos de tuberías o tomas eléctricas a través de hormigón y mampostería
- Cincelado de aberturas y conductos en hormigón o mampostería
- Excavación de agujeros en tierra: cincel de pala para arcilla SDS Max disponible por separado