Martillo perforador a batería TE 50-22
New productProducto #r17417546
Martillo perforador rotativo compacto a batería SDS Max (TE-Y) con peso reducido, más potencia y menos vibración para tareas de taladro y cincelado en hormigón (batería Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 5.5 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 16 - 35 mm
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 82 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Martillo perforador, SDS Max, TE50, Herramienta a batería o TE 50
Características
- Potencia y versatilidad para las tareas más exigentes: amplia gama de consumibles que se combinan con el motor sin escobillas que ofrecen mayor rendimiento en tareas de taladro, cincelado y perforación con corona hueca
- Mayor comodidad de trabajo: el diseño ergonómico y la tecnología reducción activa de la vibración (AVR) ayudan a reducir la fatiga del usuario en el lugar de trabajo
- Mayor seguridad en el entorno de trabajo: el innovador sistema de control activo del par (ATC) de Hilti ofrece mayor protección contra la rotación excesiva de la herramienta en caso de atasco de brocas
- Protección contra caídas: batería y carcasa de la batería más robustas que evitan fallos en el martillo perforador a causa de caídas accidentales
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Martillo perforador versátil para tareas de construcción en hormigón e instalaciones de suministros en edificios
- Perforación de agujeros para pasos de tuberías o tomas eléctricas a través de hormigón y mampostería
- Cincelado en hormigón, mampostería, azulejos y yeso para tares de demolición
- La herramienta perfecta para taladros repetitivos en corrugado