Amoladora a batería GDG 6-22
New productProducto #r13250335
Amoladora a batería de velocidad variable con potente motor sin escobillas y larga duración de funcionamiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- RPM sin carga: engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
- Dimensiones (L x An x Al): 403 x 76 x 110 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron GDG6, amoladora electrica, GDG 6 , A batería o Amoladora recta
Características
- Excelente rendimiento a batería: el potente motor sin escobillas proporciona un par alto y de 10 000 a 25 000 rpm ajustables
- Cambios de fresa más fáciles: nuevo botón de bloqueo del husillo que permite cambiar las fresas con una sola llave
- Gran comodidad y flexibilidad: empuñadura fina, peso equilibrado, interruptor de bloqueo y luz LED que proporcionan el control necesario para realizar trabajos en metal de calidad
- Compatibilidad abierta: pinza de 6 mm para usar con las fresas de amolado de Hilti u otras marcas que se desee
- Plataforma de batería Nuron: amoladoras a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las fresas de carburo de alta calidad y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Amolado, corte, acabado y pulido de metales, especialmente en lugares a los que no se puede acceder con una amoladora angular
- Trabajos con metal en la obra: limpieza de superficies, soldaduras y tuberías, eliminación de óxido, desbarbado, pulido, bruñido y otros acabados finos
- Fabricación de metal industrial: eliminación de materiales en bruto, eliminación de soldaduras, ampliación y realización de taladros, preparación de tuberías para la soldadura