Sierra ingletadora a batería SM 60-22
New productProducto #r20607199
Sierra ingletadora compuesta deslizante de doble bisel con una capacidad de corte transversal de hasta 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (plataforma de batería Nuron
- Diámetro de disco: 305 mm
- Material base: Madera, Plástico
- RPM sin carga: engranaje 1: 4300 rpm
Compartir
Otros clientes también buscaron a batería, doble bisel, ingletadora, sistemas de corte y lijado o sierra
Características
- Precisión corte: el inglete (≤ 60° a la derecha ≤ 52° a la izquierda) y el bisel (hasta 48°) se ajustan en ambas direcciones para obtener cortes compuestos suaves y cortes rectos precisos durante toda la vida útil de la sierra
- Control de velocidad variable: 6 velocidades (2000-4300 RPM) le permiten combinar la velocidad de la hoja con el material para optimizar la calidad de corte, rendimiento y vida útil del pack de baterías cuando se combina con nuestras hojas
- Ergonómico y eficiente: el carril deslizante hacia delante ahorra espacio, mientras que los ajustes de bisel orientados hacia delante ayudan a optimizar el flujo de trabajo
- Línea de sombra LED integrada: alinee la pieza de trabajo para realizar cortes más rápidos y precisos, incluso en condiciones de poca luz
- Sistema más seguro y limpio: freno del disco rápido y eficaz eliminación de polvo para un entorno de trabajo más seguro y limpio
Aplicaciones
- Entramado de madera comercial, especialmente preciso, cortes en serie en vigas, elementos estructurales y soportes temporales
- Cortes limpios para encofrado de hormigón, como en el caso de paredes inclinadas y hormigón arquitectónico
- Cortes a bisel e inglete para trabajos de carcasa, fresado y carpintería interior, como armarios, moldes y molduras
- Corte de extrusiones de aluminio in situ para aplicaciones en fachadas de edificios
- Cortes rectos en PVC, ABS, aluminio y conducto para conexiones enrasadas en instalaciones eléctricas y fontanería