Atornilladora taladro a batería SF 6-22
New productProducto #r13275507
Atornilladora taladro eléctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera y metal (plataforma de batería Nuron)
- Par máximo (unión suave/dura): 65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
- Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron metal y madera, SF6, Taladro eléctrico, SF 6 o Atornillador a batería
Características
- Atornilladora taladro a batería de par de apriete elevado y alta velocidad que permite ahorrar tiempo en cada taladro o atornillado
- Rendimiento a batería perfecto: más trabajo de taladro y atornillado por carga siempre a alta velocidad gracias a las revolucionarias baterías Nuron y al eficaz motor sin escobillas
- Larga duración: mandril totalmente metálico, motor sin escobillas protectores de caucho y refrigeración optimizada para hacer frente al uso intenso en condiciones de trabajo difíciles
- Funciones de seguridad avanzadas: el control activo del par (ATC) ayuda a evitar que el cuerpo de la herramienta gire sin control si se atasca la broca, y luz LED de la base aumenta la visibilidad de la zona de trabajo
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las brocas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Taladro en madera con brocas salomónicas y de pala (diámetro máx. 32 mm)
- Corte de recesos y taladro de agujeros pasantes con brocas corona (diámetro máx. 127 mm)
- Rápido taladro con par de apriete elevado en metal (diámetro máx. 13 mm)
- Atornillado en madera de tornillos de diámetros grandes
- Rápido atornillado de tornillos autotaladrantes en metal (diámetro máx. 6,3 mm)