Martillo rompedor a batería TE 500-22 SDS-Max
New productProducto #r13250321
Martillo rompedor y de demolición a batería SDS Max (TE-Y) con reducción activa de la vibración para el cincelado en hormigón o mampostería (plataforma de batería Nuron)
- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso del cuerpo de la herramienta: 6 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron Martillo Rompedor, Plataforma NURON, TE 500, SDS Max o TE500
Características
- Excelente rendimiento a batería: las revolucionarias baterías Nuron ofrecen la potencia necesaria para aumentar la productividad y no depender de otras fuentes de suministro eléctrico
- Más potencia y posibilidades: los martillos rompedores TE 500-22 pueden realizar las mismas tareas que los martillos rompedores con cable comparables
- Reducción de la fatiga del operario: el sistema de reducción activa de la vibración (AVR) minimiza la exposición a las vibraciones, protege la salud y reduce las interrupciones en el lugar de trabajo
- Demoliciones prácticamente sin polvo: la seguridad del lugar de trabajo mejora si se utiliza con un sistema de aspiración de polvo DRS-B conectado a una aspiradora Hilti compatible
- Plataforma de batería Nuron: martillos rompedores a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración Nuron, los cinceles de alta calidad y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Demolición de paredes de hormigón y mampostería
- Eliminación de yesos y de azulejos
- Desquebrajado de tierra compacta
- Trabajos de cincelado, canales o inserción para tubos en paredes y suelos