Láser multilínea PM 50MG-22
New productProducto #r19331124
Láser de autonivelación y alta visibilidad con 3 líneas de 360º y más de 15 hora de autonomía para tareas de nivelado, alineaciones, cálculos de escuadra y plomadas (plataforma de baterías Nuron)
- Precisión: ±3 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 80 m (de puntos), 130 m (de puntos, con receptor)
- Tipo de batería: 22 V
Compartir
Otros clientes también buscaron Nivel, Multilínea, PM 50, Alineación o Láser
Características
- Láser de mayor visibilidad: los nuevos potentes diodos láser producen líneas más claras y nítidas incluso a larga distancia, lo que le ayudará a realizar tareas de alineaciones con menos pasos de configuración y a trabajar con mayor comodidad en condiciones de luz diurna
- Dispositivo con la mayor autonomía: la plataforma Nuron de 22 V ofrece entre 15 horas (B22-55) y 24 horas (B22-85) de utilización continua para que pueda realizar un mayor número de tareas por cada carga y, de este modo, reducir el tiempo de inactividad
- Diseño robusto: la carcasa industrial mejorada resistente a caídas equipada con amortiguadores de goma y protección frente a la humedad permite al dispositivo PM 50MG-22 incrementar la durabilidad y mantener la precisión durante toda su vida útil
- Funciones más inteligentes con la plataforma Nuron: el seguimiento de activos inteligente, la indicación de la vida útil de la batería o la compatibilidad con la plataforma de baterías Nuron ayudan a reducir la complejidad y a mantener la rentabilidad de su parque de herramientas
- Accesorios de seguridad compatibles: el anclaje de la herramienta opcional evita las caídas y mejora la seguridad del usuario en las aplicaciones sobre cabeza
Aplicaciones
- Tres planos láser de 360º (uno horizontal y dos verticales) para tareas de nivelado, alineaciones, cálculos de escuadra y plomadas con un punto de configuración sencillo
- Alineación de perfiles de tabiques secos en suelos, paredes y techos, así como alineación vertical de tuberías y cables
- Nivelado de falsos techos
- Transferencia de marcas de medida (alturas de referencia)
- Nivelado y alineación de cajas de enchufe, recorridos de cables, radiadores y tuberías