Amoladora angular a batería AG 5D-22 (125 mm)
New productProducto #r13009737
Amoladora angular a batería y sin escobillas con interruptor de seguridad "dead man" para las tareas diarias de corte y amolado con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2.1 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron AG5D, Radial, AG 5D, A batería o Amoladora angular
Características
- Amoladora angular a batería de 125 mm y compacta para las tareas diarias de corte y amolado en el lugar de trabajo
- Más cortes por carga: tiempo de funcionamiento prolongado gracias a la combinación al motor sin escobillas y las baterías Nuron de larga duración
- Control activo del par (ATC): evita que gire la amoladora girar si se atasca el disco
- Completas funciones de seguridad: interruptor de paleta "dead man", freno de disco, arranque suave y apagado automático
- Ergonomía mejorada: el poco peso y la comodidad del equilibrio hacen que se reduzca el cansancio al usar la amoladora en cualquier posición
Aplicaciones
- Corte de corrugado, tuberías y chapas de metal
- Corte y amolado de hormigón, mampostería, piedra o tejas
- Ranurado, amolado, desbarbado y acabado de superficies de metal