Pulidora a batería GPB 6X-22
New productProducto #r13250379
Pulidora a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- RPM sin carga: engranaje 5: 2450 rpm; engranaje 6: 2750 rpm
- Dimensiones (L x An x Al): 361 x 212 x 191 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron GPB 6, satinadora, GPB6, A batería o Pulidora
Características
- Control preciso de la velocidad de 1220 a 2750 rpm: utilice las velocidades más altas para retirar material con rapidez, mientras que las velocidades más bajas le ayudarán a crear un acabado pulido perfecto en acero inoxidable
- Elevada comodidad y flexibilidad: empuñadura de diseño fino, peso equilibrado e interruptor de bloqueo que proporcionan el control necesario para realizar trabajos en metal de calidad
- Elevada compatibilidad: utilice esta pulidora a batería con sus rodillos de láminas abrasivas y sus manguitos de acabado/abrasivos preferidos de Hilti o de otras marcas
- Sustitución de rodillos de láminas/cintas sin herramientas: minimice el tiempo empleado en la sustitución de manguitos de acabado/abrasivos
- Plataforma de baterías Nuron: herramientas de trabajo en metal a batería fiables gracias a las baterías de larga duración, a los abrasivos de calidad y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Desbaste rugoso: eliminación eficaz de juntas de soldadura, rebabas, óxido, revestimientos o barnices de grandes superficies de metal
- Desbaste fino: acabado de superficies de carbono y acero inoxidable con aspecto suave, uniforme y atractivo
- Acabado de superficies: eliminación de arañazos de superficies de acero y acero inoxidable
- Acabado de espejo: pulido con gran brillo de superficies de acero inoxidable y acabado de espejo
- Sistema apto para el uso en acero inoxidable/acero al carbono, aluminio, cobre, latón y titanio