Amoladora angular AG 125-20SE
New productProducto #r18048434
Amoladora angular de 2000 W sin cerdas con velocidad variable e interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125 mm
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.4 kg
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Radial, 125mm, AG125-20SE, Cable o Amoladora
Características
- Mejores funciones de seguridad: nuevo control activo del par (ATC) 3D que protege más contra el retroceso de la amoladora angular en cualquier dirección
- Corte y amolado de alto rendimiento: la tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente la salida de potencia según el material que se está cortando, lo que ayuda a ofrecer un rendimiento constante y protege al motor de posibles sobrecargas
- Menor vibración optimizada para mayor comodidad: empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta y empuñadura lateral blanda
- El freno de acción rápida detiene el disco en pocos segundos: ideal para trabajos en espacios reducidos
- Interruptor deslizante: le ayuda a trabajar con mayor comodidad incluso durante largos periodos de tiempo
Aplicaciones
- Corte de acero, hormigón y mampostería
- Desbaste y acabado fino de metal, hormigón y mampostería
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas
- Ranurado mediante dos discos (se necesita la cubierta de ranurado DC EX 125/5", disponible por separado)