Medidor láser PD-E
New productProducto #r587776
Medidor láser de exterior con mirilla integrada para medir distancias de hasta 200 m
- Rango de medición: 0 m - 200 m
- Precisión de la medición: 1.0 mm
- Funciones de medición: Medición única y continua, Modo exteriores, Nivel de burbuja digital
Otros clientes también buscaron Nivel, PDE, Láser, Distancia o Medidor
- Módulo láser de alta calidad que permite realizar mediciones de largo alcance incluso en las condiciones exteriores más exigentes
- Pantalla para exteriores de diseño específico que puede leerse incluso con luz solar intensa
- Mirilla óptica incorporada para mediciones en exteriores
- Diseño robusto y duradero capaz de resistir a las condiciones de los entornos de trabajo más duras
- Sensor de inclinación integrado de 360º y funciones de estimación inteligentes que permiten realizar mediciones en situaciones difíciles
- Mediciones rápidas y seguras en lugares de difícil acceso
- Medición de áreas de superficie para presupuestos en trabajos de renovación
- Determinación de la longitud o la altura de objetos que no presentan un acceso directo (medición remota)
- Medición de largas distancias con el modo exterior
- Sencilla medición de longitudes de tejado con la función de trapezoide

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas