Tronzadora a gasolina DSH 700-X
New productProducto #r11460300
Sierra a gasolina manual portátil y versátil con empuñadura trasera, motor de arranque de 70 cc y estrangulador automático que permite realizar cortes a una profundidad de hasta 125 mm
- Cilindro del motor: 68.7 cm³
- Potencia nominal: 3.5 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
Compartir
Otros clientes también buscaron Trabajo en húmedo y en seco, Tronzadora, Gasolina, DSH 700 X o Sierra manual
Características
- Tronzadora a gasolina versátil: posibilidad de conversión a modo de corte a ras
- Sierra a gasolina con sistema de arranque sencillo: estrangulador de diseño exclusivo que permite arrancar a la primera sin ahogar el motor
- Robustez: filtros de aire mejorados y componentes internos rediseñados que permiten a la sierra a gasolina ofrecer mayor rendimiento de manera continua
- Mantenimiento sencillo de autoservicio: la correa pretensada y la cuerda de arranque prácticamente irrompible ayudan a minimizar el tiempo de inactividad de la sierra
- Compatibilidad con la bomba de agua HSH-P: alimentación de agua para la sierra a gasolina desde cualquier fuente sin necesidad de utilizar sistema de presión
Aplicaciones
- Trabajos de construcción: corte de aberturas en paredes de ladrillo y hormigón
- Trabajos en metal: corte de perfiles de acero, tuberías y chapas metálicas
- Colocación de pavimentos: corte a medida de bordillos y pavimentos
- Trabajos en mampostería: corte de ladrillos y bloques a medida
- Construcción de suelos: corte de juntas de dilatación en hormigón fresco