Nuron

PR 40G-22 Nivel láser rotativo verde de pendiente simple

Nivel láser rotativo interior sólido con haz verde de alta visibilidad y funciones automáticas para nivelado, alineación, pendiente y hacer escuadras (plataforma Nuron)

  • Precisión: ±1.5 mm en 30 m
  • Clase de láser: < 4,85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Rango de autonivelación a temperatura ambiente: ±5(±8.7%) °

Otros clientes también buscaron Láser verdePR 40G-22RotativoPendiente simple or PR40G-22.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 2 322,72 EUR

Datos técnicos

Precisión
±1.5 mm en 30 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±5(±8.7%) °
Ajuste inclinación eje X - rango
-15 - 8.6 %
Velocidad de rotación
300, 600, 1000
Clase de protección IP
IP 66 (EN 60529): compartimiento de la batería no incluido
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 - 50 °C
Tiempo de funcionamiento máximo
35 h

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Fácil de usar: el diseño de un botón facilita el uso por parte de una sola persona, lo que le permite configurar funciones automáticas en una distancia de 300 m (de diámetro)
  • Receptor y mando a distancia láser 2 en 1: el sistema PRA 400 universal detecta haces de láser rotativo a una distancia de hasta 300 m, muestra valores de desplazamiento digital y controla las funciones automáticas de su láser rotativo, lo que le ayuda a completar diseños avanzados en interiores
  • Flujos de trabajo más rápidos: la alineación vertical automática, la entrada digital de pendientes y las funciones de comprobación de pendientes ayudan a simplificar y acelerar la aplicación de diseño
  • Duradero y resistente a caídas: nuevo núcleo de aluminio, amortiguadores internos, cabezal/asas que absorben golpes y clasificación IP66 para ayudar a mantener la precisión del láser en condiciones de trabajo difíciles
  • Funciones más inteligentes con Nuron: el seguimiento inteligente de activos, la indicación de la vida útil del pack de baterías y una sola plataforma de batería para todo ayudan a mantener el parque de herramientas de forma optimizada y rentable

Aplicaciones

  • Nivelado horizontal: techos suspendidos, suelos elevados, transferencia de alturas
  • Alineación vertical: tabique seco, tendidos de tuberías, bandejas de cables, conductos, etc.
  • Función para hacer escuadras para aplicaciones de paredes separadoras
  • Inclinado: techos interiores inclinados, barandillas, tuberías, etc.

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Vídeos de Producto

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.