Amoladora angular AG 150-20SE
New productProducto #r18048438
Amoladora angular de velocidad variable con interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 150 mm (2000 W)
- Diámetro de disco: 150 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.5 kg
- Profundidad de corte máx.: 46 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Radial, 150mm, AG150-20SE, Cable o Amoladora
Características
- Mejores funciones de seguridad: nuevo control activo del par (ATC) 3D que protege más contra el retroceso de la amoladora angular en cualquier dirección
- Corte y amolado de alto rendimiento: la tecnología Smart Power ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ayuda a ofrecer un rendimiento constante y protege al motor de posibles sobrecargas
- Empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta y empuñadura lateral blanda para conseguir un manejo optimizado, cómodo y sin vibraciones
- El freno de acción rápida detiene el disco en pocos segundos: ideal para trabajos en espacios reducidos
- Interruptor deslizante: le ayuda a trabajar con mayor comodidad incluso durante largos periodos de tiempo
Aplicaciones
- Corte de acero, hormigón y mampostería.
- Amolado irregular y acabado fino en metales, hormigón y mampostería.
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas
- Ranurado mediante dos discos (se necesita la cubierta de ranurado DC EX 125/5", disponible por separado)