Conectores e interfaces del sistema
Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares
Filtros
302 Productos
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil
Soporte angular con tuerca y perno de bloqueo rápido premontados para el montaje de estructuras de carril perfil de carga ligera
Nuevo
Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil en hormigón o acero
Conector angular recto elongado con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el montaje de estructuras de canal de puntal
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil
Brida con tuerca Fast-Lock premontada y perno para conexiones de cruce entre carriles con carril de perfil MT
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T
Conector articulado de un orificio con contratuerca rápida y perno premontados para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil MT-40 reforzadas en zonas sísmicas
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a los carriles de perfil MT
Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Brida con tuerca y perno Fast-Lock premontados para conexiones de cruce entre carriles con el carril de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D), para uso en exteriores con poca contaminación
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a carriles de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Abrazadera de tuberías galvanizadas en caliente HDG para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
Nuevo
Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
Nuevo
Soporte angular para el montaje de estructuras del carril de carga ligera
Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala para el montaje de estructuras de carriles de carga
Ajuste de alas para el montaje de estructuras de carriles de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D
Nuevo
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras del carril de carga
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carriles de carga
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-80, MT-90 o MT-100 para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón o acero
Nuevo
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación