MT-C-Q1 FL angular de esquina premontada
New productProducto #r21344643
Soporte angular con tuerca y perno de bloqueo rápido premontados para el montaje de estructuras de carril perfil de carga ligera
- Composición del material: DD11 MOD
- Material y revestimiento: Acero al carbono - Con revestimiento interior
- Espesor del material: 3 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema universal, sistemas de instalación, Fast-Lock, sistemas modulares o conector
Características
- Instalaciones más rápidas: montaje previo con Hilti MT Fast-Lock, nuestro método más rápido para montar un sistema de soporte modular en menos pasos
- Gestión simplificada de existencias: el montaje previo reduce enormemente el número total de componentes MT, a fin de facilitar la compra, la manipulación y el almacenamiento
- Calidad de instalación homogénea: el montaje previo elimina pasos adicionales, lo que ayuda a reducir los errores de montaje y a realizar instalaciones más seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Amplio soporte de software: las familias PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD Content y Revit® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Conexiones de ángulo recto entre carriles de perfil MT
- Montaje de estructuras metálicas 2D para estructuras de soporte MEP con cargas ligeras
- Apto para el uso en entornos secos de interior


Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones MT-C-Q1 FL/OC, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, French, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Portuguese, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 1.1 MB ]
- Manual de instrucciones MT-FL/OC, [ 1.9 MB ]