Filtros

902 Productos para "c2c"

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuron

undefined
Description
Sierra circular a batería que ofrece un amplio rango de profundidad de corte que permite realizar cortes precisos de hasta 70 mm│2-5/8" (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
70 mm
Diámetro de disco
190 mm
Material base
Madera

Nuevo

undefined
Description
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 5 puntos para tareas de plomada, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras (plataforma de herramientas a batería de 12 V)
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
33 h
undefined
Description
Martillo rompedor SDS Plus (TE-C) muy ligero para tareas de corrección de superficies en hormigón y mampostería
Dirección de trabajo
Muro
Tipo de mandril
TE-C (SDS Plus)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuevo

undefined
Description
Cortadora a batería para todo tipo de cortes rápidos rectos o curvos en chapas de metal, conductos en espiral y otras piezas metálicas habituales de hasta 2,5 mm (calibre 12) de espesor
Tipo de material
Hoja plana, Perfil C.L.U.
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
undefined
Description
Adaptador de carga para baterías de 12 V en cargadores C4/36
Compatibilidad del cargador
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Dimensiones (L x An x Al)
135 x 94 x 53 mm
Peso
0.18 kg
undefined
Description
Potente martillo perforador a batería SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en hormigón y cincelado correctivo
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 20 mm
Energía de impacto
3.6 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Broca corona de alto rendimiento para extracción de testigos en hormigones muy abrasivos: permite el uso con los extremos de inserción DD EC-1 y DD 30-W (incluye el extremo de inserción de cierre rápido C+ de Hilti)
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Filtro de aspiradora universal para aplicaciones en seco y en húmedo
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
Clase de polvo
M

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuron

undefined
Description
Sierra circular a batería que ofrece el máximo tiempo de funcionamiento por carga y que permite realizar cortes rápidos y rectos en madera de hasta 57 mm│2-1/4” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
70 mm
Diámetro de disco
190 mm
Material base
Madera
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) multifunción, con empuñadura de tipo pistola y tres modos con función de raspado
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 20 mm
Energía de impacto
3.6 J

Nuron

undefined
Description
Cortadora de doble corte y alta capacidad a batería para corte rápido de chapas de metal y perfiles de hasta 2,5 mm y calibre 12; incluye las hojas SSH CS de Hilti (plataforma de batería Nuron)
Tipo de material
Hoja plana, Perfil C.L.U.
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
undefined


Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Filtros
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
Información adicional sobre accesorios
Taladros en madera o metal
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Filtros
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
Información adicional sobre accesorios
Taladros en madera o metal
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido

Nuevo

undefined
Description
Accesorio para aspiradoras
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
undefined
Description
Bridas de corte a ras para las sierras murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E y DS TS32/LP32
Tipo de accesorio
Filtros
undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela para fijaciones sin virutas en solape de chapas de metal de espesor bajo (hasta 2 x 1,0 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
14 mm, 16 mm
Materiales base
hormigón (abrasivo)
               Los tornillos Hilti Perfect Sealing / Racing Tip ofrecen una mayor velocidad de perforación y propiedades sellantes incomparables.

Nuevo

undefined
Description
Bolsas de desechado de polvo de vellón y de prefiltrado para aplicaciones en seco, recomendado para madera.
Tipo de accesorio
Filtros
Para usar con
DD 30-W
Tipo de bolsa
Seco
undefined
Description
Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación y cincelado correctivo de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 20 mm
Energía de impacto
3.6 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Punto fijo compacto zincado para aplicaciones de carga ultraligera de hasta 2 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Pernos en T para el uso con carriles HAC-C(-P)
Perfil del carril
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C-P 40/22 L, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Software PROFIS
Tipo de producto
Pernos en forma de T

Nuevo

undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones sin virutas de láminas de metal de espesor bajo (hasta 2 x 1,0 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Tipo de tornillo
Tornillos metálicos
undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones sin virutas de láminas de metal de espesor bajo (hasta 2 x 1,0 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Tipo de tornillo
Tornillos metálicos
undefined
Description
Martillo perforador potente SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en concreto y cincelado correctivo, con sistema de control activo del par (ATC) y reducción activa de la vibración (AVR)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 20 mm
Energía de impacto
3.6 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuevo

undefined
Description
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

undefined
Description
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

undefined
Description
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

undefined
Description
Broca corona de calidad para perforación con columna y manual en hormigón y mampostería: apta para herramientas <2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.

Nuevo

undefined


Description
Módulo de cambio para perforación con corona hueca de alto rendimiento para todo tipo de hormigones, herramientas =2,5 kW
Tipo
Sinterizado
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Hoja para sierra de sable para tareas de corte de metal de 2-6 mm de espesor (1/16 - 1/4")
Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
18

Nuevo

undefined
Description
Broca corona de alto rendimiento para hormigones muy abrasivos y herramientas de alta potencia (> 2,5 kW), sin extremo de inserción
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en hormigones muy abrasivos: apta para herramientas de <2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en hormigones muy abrasivos: apta para herramientas de ≥2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Broca corona de alto rendimiento para extracción de testigos en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Broca corona de alto rendimiento para hormigones muy abrasivos y herramientas de baja potencia (< 2,5 kW), sin extremo de inserción
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuron

undefined
Description
Potente martillo perforador a batería SDS Plus (TE-C) con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC) para tareas de taladro y cincelado en hormigón (plataforma de batería Nuron)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 20 mm
Energía de impacto
3.6 J
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
undefined
Description
Broca corona de alto rendimiento para perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de ≥2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined


Description
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (<2,5 kW) en hormigones muy abrasivos
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (>2,5 kW) en hormigones muy abrasivos
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Módulo de cambio soldable de alto rendimiento para extracción de testigos en hormigones muy abrasivos: apto para herramientas de ≥2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Punto fijo compacto zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga extra ligera de hasta 2 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined


Description
Broca corona manual de calidad para la perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (<2,5 kW) en todo tipo de mamposterías
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en seco.
undefined
Description
Taco de golpeo de plástico económico con tornillo de acero al inoxidable A2 resistente a la corrosión apto para el uso en exteriores
Configuración de cabeza
Cabeza plana
Condiciones ambientales
Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco
Homologaciones / informes de ensayo
N/A

Nuevo

undefined


Description
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (< de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined


Description
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (> de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined


Description
Módulo de cambio de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (> de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
Showing 361 - 420 of 902 Products