Sierra circular a batería SC 30WR-22
New productProducto #r13250366
Sierra circular a batería que ofrece un amplio rango de profundidad de corte que permite realizar cortes precisos de hasta 70 mm│2-5/8" (plataforma de baterías Nuron)
- Profundidad de corte máx.: 70 mm
- Diámetro de disco: 190 mm
- Material base: Madera
Compartir
Otros clientes también buscaron SC 30, Madera, SC30, bateria o Sierra circular
Características
- Tres velocidades de corte: nuevo motor sin escobillas que ofrece mayor velocidad de corte que cualquier otra sierra circular a batería de Hilti
- Duplicación del tiempo de utilización por carga: la tecnología de las baterías Nuron y el motor sin escobillas ofrecen un tiempo de utilización hasta ahora nunca visto
- Profundidad de corte máxima: corte de tres tableros de madera de 22 mm en una sola pasada
- Cortes prácticamente libres de polvo: la herramienta incluye un puerto de recopilación de polvo que permite conectar la sierra circular a batería a un aspirador
- Diseño que ofrece un uso más preciso y cómodo: las empuñaduras ergonómicas, la luz LED que ofrece una visión clara de la línea de corte y la compatibilidad con las guías ayudan a realizar cortes precisos de manera más rápida y sencilla
Aplicaciones
- Cortes rectos y precisos de hasta 70 mm de profundidad
- Cortes biselados a 45° en materiales de hasta 51 mm de espesor o a 50° en materiales de hasta 45 mm de espesor
- Corte de madera/tableros de madera: encofrados, contrachapados, tableros, OSB y listones
- Cortes transversales y paralelos en madera o plástico
- Perfilado de tableros de acabado interior, como, por ejemplo, tabiques secos y paneles sándwich