Broca corona abrasiva SPX-L
New productProducto #r6713975
Broca corona de alto rendimiento para hormigones muy abrasivos y herramientas de baja potencia (< 2,5 kW), sin extremo de inserción
- Para usar con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiales base: hormigón (abrasivo)
- Modo de perforación: Con columna
Otros clientes también buscaron SPX-L, Baja potencia, Broca corona, Abrasivo o Broca corona para hormigones muy abrasivos y herramientas baja potencia (<2,5 kW), sin inserción
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Extracción de la broca corona atascada del material base en menos tiempo y con menos daños que con el sistema de extracción convencional (módulo X-Change).
- Perforación en húmedo con columna en hormigón muy abrasivo.