Martillo perforador TE 3-M
New productProducto #r5269167
Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) multifunción, con empuñadura de tipo pistola y tres modos con función de raspado
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.1 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 6 - 16 mm
- Energía de impacto: 2.5 J
Compartir
Otros clientes también buscaron TE 3M, cable, taladro, martillo percutor o cinceladora
Características
- Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) de tres modos para la perforación con percusión, sin percusión y con cincelado
- El motor de 850 W ofrece alto rendimiento y protección frente a sobrecargas
- Mandril TE-C Click de cambio rápido e interruptor de selección fácil de utilizar para máxima comodidad en el trabajo
- Empuñadura lateral de 360° con tope de profundidad de rápida configuración: ajuste sencillo que ofrece un agarre firme en cualquier posición, incluso en espacios reducidos
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
Aplicaciones
- Taladro y taladro con percusión en mampostería y hormigón
- Cincelado correctivo ligero en hormigón y mampostería
- Taladros ocasionales en madera y acero con el mandril de cierre rápido opcional
- Bases de enchufe en mampostería
- Atornillado con un adaptador de puntas opcional