Tornillos para chapas de metal autotaladrantes S-MS 41/51S
New product PremiumProducto #r3223340
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela para fijaciones sin virutas en solape de chapas de metal de espesor bajo (hasta 2 x 1,0 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación sin virutas, tornillo con arandela, espesores bajos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Función de sellado perfecto: la geometría especialmente diseñada de debajo de la cabeza evita el exceso de compresión en la arandela de EPDM, lo que contribuye a un sellado fiable
- Punta de tornillo rápida y afilada: permite la fijación sin virutas y reduce el trabajo necesario para la limpieza de virutas de metal
- Ausencia de deslizamiento cuando se inicia la colocación en ángulo o sobre superficies mojadas
- Para fijaciones más fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación en solapes entre chapas metálicas y paneles sándwich
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación de láminas de metal de espesor bajo (de hasta 2 x 1,0 mm)
- Fijaciones estancas (arandela incluida)
- Fijación de aluminio a subestructuras de acero o aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.