Broca corona SPX-H
New productProducto #r6718367
Broca corona de alto rendimiento para perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de ≥2,5 kW
- Para usar con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiales base: Hormigón
- Modo de perforación: Con columna
Compartir
Otros clientes también buscaron SPX-H, Alto rendimiento, Módulo X-Change, Hormigón o Broca corona
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Extracción de la broca corona atascada del material base en menos tiempo y con menos daños que con el sistema de extracción convencional (módulo X-Change).
Aplicaciones
- Perforación con corona hueca en húmedo con columna
- Perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones