Módulo X-Change para mampostería SPX-L
New product UltimateProducto #r9435614
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (<2,5 kW) en todo tipo de mamposterías
- Para usar con: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiales base: Mampostería
- Modo de perforación: Manual, Con columna
Compartir
Otros clientes también buscaron SPX-L, Módulo X-Change, Mampostería o Broca corona
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
- El cilindro X-Change puede utilizarse con múltiples módulos
Aplicaciones
- Perforación manual en todo tipo de mamposterías.