nuevo
Broca corona abrasiva SP-L
Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en hormigones muy abrasivos: apta para herramientas de <2,5 kW
- Para usar con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiales base: hormigón (abrasivo)
- Modo de perforación: Con columna
Otros clientes también buscaron Broca corona, SP-L, Abrasiva or Hormigón.
Elegir opciones
Diámetro
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Longitud de trabajo
- 450 mm
Tipo de inserción
- BI (Hilti)
- BR (1/2")
- Sin extremo de inserción
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 144,74 EUR
Datos técnicos
Para usar con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiales base
hormigón (abrasivo)
Modo de perforación
Con columna
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo
Módulo X-Change
No
Segmentos soldados por láser
Sí
Tipo de inserción
BI (Hilti), BR (1/2"), BS (1-1/4")
Altura de segmento
10 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación
- Elevada velocidad de perforación constante durante toda la vida útil de la broca corona.
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Broca corona de diamante sin sistema de módulo X-Change de Hilti.
Aplicaciones
- Perforación con corona hueca en húmedo con columna
- Perforación con corona hueca en hormigón muy abrasivo
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.