Broca corona universal SP-L (mm)
New product PremiumProducto #r19015211
Broca corona de calidad para perforación con columna y manual en hormigón y mampostería: apta para herramientas <2,5 kW
- Para usar con: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiales base: Hormigón, Mampostería
- Modo de perforación: Manual y con columna
Compartir
Otros clientes también buscaron Universal, Mampostería, SP-L, Hormigón o Broca corona
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Broca corona universal para taladro manual o con columna en mampostería y hormigón
- Inicio de taladro más rápido y sencillo gracias al centrador opcional para el taladro manual
- Segmentos soldados con láser robustos
- Mayor velocidad de perforación durante toda la vida útil de la broca corona
Aplicaciones
- Extremo de inserción con cierre rápido BI para herramientas de taladro con diamante de Hilti de baja potencia (menos de 2,5 kW), extremo de inserción universal de vástago BI y BS de Hilti (de 32 mm) para herramientas de taladro con diamante de Hilti y de terceros
- Perforación en húmedo con columna o manual en hormigón
- Perforación con corona hueca manual en seco en todo tipo de mamposterías