Broca corona manual SP-L (mm)
New product PremiumProducto #r19015208
Broca corona manual de calidad para la perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
- Para usar con: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiales base: Hormigón
- Modo de perforación: Manual
Compartir
Características
- Inicio de taladro de orificios más rápido y sencillo
- Segmentos soldados con láser robustos
- Mayor velocidad de taladro durante toda la vida útil de la broca corona
Aplicaciones
- Extremo de inserción con cierre rápido BI para herramientas de taladro con diamante de Hilti de baja potencia (menos de 2,5 kW), extremo de inserción universal de vástago BI y BS de Hilti (de 32 mm) para herramientas de taladro con diamante de Hilti y de terceros
- Perforación en húmedo manual en todo tipo de hormigones