Tornillos para chapas de metal autotaladrantes S-MS 01S
New product PremiumProducto #r3223329
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones sin virutas de láminas de metal de espesor bajo (hasta 2 x 1,0 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación sin virutas, tornillo sin arandela, espesores bajos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante: permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Punta de tornillo rápida y afilada: permite la fijación sin virutas y elimina el trabajo de limpieza de virutas de metal
- Diseño que ofrece fijaciones más fiables con valores definidos de carga
- Ausencia de deslizamiento cuando se inicia la colocación en ángulo o sobre superficies mojadas
- Acabado atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de juntas solapadas en hojas de chapa portantes (cubiertas)
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación de láminas de metal de espesor bajo (de hasta 2 x 1,0 mm)
- Fijación de chapas acanaladas, juntas entre chapas perfiladas trapezoidales y solapados longitudinales de estructuras de paredes
- Juntas entre las chapas perfiladas trapezoidales
Para más información técnica, ver los productos por separado.