Módulo X-Change abrasivo SPX-L
New product UltimateProducto #r6713983
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (<2,5 kW) en hormigones muy abrasivos
- Para usar con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiales base: hormigón (abrasivo)
- Modo de perforación: Con columna
Otros clientes también buscaron SPX-L, Perforación en húmedo, Broca corona, Abrasivo o Módulo X-Change para taladro con herramientas baja potencia (<2,5 kW) hormigones muy abrasivos
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
- El cilindro X-Change puede utilizarse con múltiples módulos
- Perforación en húmedo con columna en hormigón muy abrasivo.