Módulo X-Change SPX-H
New product UltimateProducto #r6718350
Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (> de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
- Para usar con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiales base: Hormigón
- Modo de perforación: Con columna
Compartir
Otros clientes también buscaron Módulo X-Change, Alta potencia, SPX-H, Hormigón o Broca corona
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 250 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
- El cilindro X-Change puede utilizarse con múltiples módulos
Aplicaciones
- Perforación en húmedo con columna en todo tipo de hormigones.