Kit SD-M 2 + S-DS01B 3.5x35 M1 (10000)
New productProducto #2221233
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
- Longitud: 193 mm
- Longitud de tornillo - mín.: 25 mm
- Longitud de tornillo - máx.: 51 mm
Compartir
Características
- Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
- Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
- Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
- Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
- El cargador se puede quitar y limpiar fácilmente
Aplicaciones
- Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
- Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
- Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
- Compatible con la broca de atornilladora S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 y la broca de atornilladora S-SY PH2 102/4" (10) #2131009
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso SD-M 1, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.8 MB ]