Martillo perforador TE 30-ATC/AVR
New productProducto #r2856406
Martillo perforador potente SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en concreto y cincelado correctivo, con sistema de control activo del par (ATC) y reducción activa de la vibración (AVR)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 20 mm
- Energía de impacto: 3.6 J
Compartir
Otros clientes también buscaron TE 30-ATC/AVR, Martillo perforador SDS Plus (TE-C) o Martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en hormigón con ATC y AVR
Características
- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Motor sin escobillas que ofrece un rendimiento excepcionalmente alto y una elevada eficacia del sistema
- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de ninguna herramienta
- Vida útil extra larga gracias al mandril robusto, a los componentes del motor y a la carcasa
Aplicaciones
- Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería, rango de diámetros de 4 a 28 mm, rango recomendado de 10 a 20 mm
- Taladros para fijación de corrugados de 4 a 28 mm de diámetro, rango recomendado de 10 a 20 mm
- Cincelado correctivo
- Taladros en madera, metal y otros materiales utilizando el mandril de cierre rápido
- Atornillado y extracción de tornillos con el mandril de cierre rápido