Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)

  • Para usar con: TE 16, TE 30, TE 35
  • Tipo de mandril: Mandril con llave
  • Información adicional sobre accesorios: Taladros en madera o metal

Otros clientes también buscaron lijadora de cintacintalijadora de banda or accesorio.

Elegir opciones

Para usar con
  • TE 16, TE 30, TE 35
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 146,13 EUR

Datos técnicos

Para usar con
TE 16, TE 30, TE 35
Tipo de mandril
Mandril con llave
Información adicional sobre accesorios
Taladros en madera o metal

Características & Aplicaciones

Características

  • Productos compatibles con el sistema TE-AC2: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
  • Productos compatibles con el sistema TE-AC1: TE 6A (1ª gen. LI-Ion con sn: 500 000+), TE 6A & A36 (2ª y 3ª gen.), TE 6S (sn: 700 000+), TE 7 / 7A / 7C
  • Productos compatibles con el sistema TE-AC: TE 5, TE 5A, TE 6A (1ª gen. Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
  • Productos compatibles con el mandril TE-C: martillos perforadores TE-C (SDS Plus)

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.