Tornillos para chapas de metal autotaladrantes S-MS 01PS
New product PremiumProducto #r10984381
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones sin virutas de láminas de metal de espesor bajo (hasta 2 x 1,0 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Punta de tornillo rápida y afilada que permite la fijación sin virutas y elimina el trabajo necesario para la limpieza de virutas de metal
- Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
- Aspecto estético atractivo: posibilidad de lacar la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Cargas elevadas
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal de espesor bajo (de hasta 2 x 1,0 mm)
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación de chapas acanaladas, juntas entre chapas perfiladas trapezoidales y solapados longitudinales de estructuras de paredes
- Fijación de juntas solapadas en hojas de chapa portantes (cubiertas)
- Juntas entre las chapas perfiladas trapezoidales
Para más información técnica, ver los productos por separado.