Broca corona SP-L
New productProducto #r7563846
Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
- Para usar con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiales base: Hormigón
- Modo de perforación: Con columna
Compartir
Otros clientes también buscaron Broca corona, SP-L o Broca corona para todo tipo de hormigones y herramientas baja potencia (<2,5 kW), sin inserción
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación
- Elevada velocidad de perforación constante durante toda la vida útil de la broca corona.
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Broca corona de diamante sin sistema de módulo X-Change de Hilti.
Aplicaciones
- Perforación en húmedo con columna
- Perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones