Punto fijo ligero aislado compacto MFP-CSL-I (con aislamiento acústico)
New productProducto #r10257034
Punto fijo compacto zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga extra ligera de hasta 2 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Posibilidad de instalar las tuberías cerca del material base
- Placa base giratoria: ayuda a evitar la localización de corrugados
- Mayor facilidad de regulación en altura
- Montaje e instalación más sencillos
- Aislamiento acústico: conformidad con la norma DIN 4109
Aplicaciones
- Permite el uso con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
- Permite el uso con abrazaderas para tuberías de refrigeración MFP-KF
- Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
- Permite el uso en aplicaciones con espacio de instalación reducido