Martillo perforador TE 30-AVR
New productProducto #r6848759
Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación y cincelado correctivo de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4.2 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 20 mm
- Energía de impacto: 3.6 J
Compartir
Otros clientes también buscaron te 30 avr, cable, taladro, martillo percutor o cinceladora
Características
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de ninguna herramienta
- Vida útil extra larga gracias al mandril robusto, a los componentes del motor y a la carcasa
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) facilita el trabajo con la herramienta y aumenta la productividad
- Equilibrio perfecto, peso reducido y diseño compacto para trabajar de la forma más cómoda posible
Aplicaciones
- Taladros para anclajes, corrugado y taladros pasantes en hormigón y mampostería: rango de diámetros posible de 4 a 28 mm, rango de diámetros recomendado de 10 a 20 mm
- Cincelado en ladrillos y bloques, cincelado correctivo y acabado de superficies en hormigón
- Taladros en madera y metal con mandril de cierre rápido opcional y brocas con vástago liso de hasta 13 mm de diámetro
- Colocación de anclajes y tornillos