Filtros

925 Productos para "c2c"

Nuevo

undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
22 mm
Materiales base
Madera
undefined
Description
Clavos en tiras de alta calidad para fijaciones en hormigón mediante herramientas de fijación directa con pólvora
Materiales base
Madera
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
undefined
Description
Abrazadera intumescente de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías existentes de entre 50 y 250 mm
Homologaciones
ETA-10/0404
Materiales base
Hormigón celular, Hormigón, Mampostería, Tabique seco
VOC según LEED
7.6 g/l
               Este producto ofrece resistencia sísmica.
               Este producto es altamente resistente al moho y a los hongos.

Nuevo

undefined
Description
Ángulo de fijación para fijar medios a canales de puntal
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil
Composición del material
Acero Q235 o superior
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-80, MT-90 o MT-100 para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Conector angular para montaje de estructuras de carriles de carga o carriles con placa de distribución de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
4 mm
undefined
Description
Anclaje de plástico de alto rendimiento para marcos (acero inoxidable A2, cabeza avellanada)
Materiales base
Hormigón (aireado), Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
Configuración de cabeza
Avellanado
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
undefined
Description
Disco para sierras de suelo (5-18 HP) de alta calidad para sierras de suelo: diseñado para tareas de corte de hormigón
Tipo de herramienta
Sierra de suelo
Material base
Hormigón (no reforzado), Hormigón (reforzado), Hormigón (altamente reforzado)
Tamaño del eje
25.4 mm
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Disco para sierras de suelo (20-35 HP) de alta calidad para sierras de suelo: diseñado para tareas de corte de hormigón
Tipo de herramienta
Sierra de suelo
Material base
Hormigón (no reforzado), Hormigón (reforzado), Hormigón (altamente reforzado)
Tamaño del eje
25.4 mm
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Hoja de diamante silenciosa de alta calidad que reduce el ruido en hasta un 50 %: diseñada para tareas de corte de bloques de hormigón
Tipo de herramienta
Sierra de suelo
Material base
Hormigón (no reforzado), Hormigón (reforzado), Hormigón (altamente reforzado)
Tamaño del eje
25.4 mm
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Útil de colocación para varillas de anclaje de cápsula con cabezas hexagonales
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Cargador múltiple de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
22 V, 36 V
Potencia de salida
90 W
Corriente de salida
4 A
undefined
Description
Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
22 mm
Materiales base
Madera
               Los tornillos Hilti Perfect Sealing / Racing Tip ofrecen una mayor velocidad de perforación y propiedades sellantes incomparables.
undefined
Description
Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor bajo (hasta 6 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
22 mm
Materiales base
Madera
               Los tornillos Hilti Perfect Sealing / Racing Tip ofrecen una mayor velocidad de perforación y propiedades sellantes incomparables.

Nuevo

undefined
Description
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Ángulo de fijación para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular con tuerca y perno de bloqueo rápido premontados para el montaje de estructuras de carril perfil de carga ligera
Composición del material
Acero Q235 o superior
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Placa conectora galvanizada en caliente para la conexión de vigas voladizas a vigas MT-80 y MT-100 en entornos con nivel de corrosión medio
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
4 mm
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
4 mm
undefined
Description
Clavos en tiras de máximo rendimiento para fijaciones en acero con la clavadora a gas GX 2
Materiales base
Madera
Condiciones ambientales
Interior seco
Diámetro de vástago de perno
3 mm

Nuron

undefined
Description
Cortadora a batería con empuñadora de pistola para cables de cobre y aluminio de hasta 3,3"/85 mm (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm
undefined
Description
Vaso de impacto corto de 1/2" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes
Tipo de inserción
1/2" cuadrado
Corto/largo
Corto
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Fosfato negro

Nuevo

undefined
Description
Plomada láser de alta precisión de 2 puntos y haz rojo
Precisión
±1.5 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
30 m (líneas)
Tiempo de funcionamiento máximo
50 h
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
undefined
Description
Broca con tope de profundidad: necesaria para la instalación de anclajes de autoexcavado HDA
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo
Taladro, Taladrado con percusión
Material base
Hormigón (no reforzado), Hormigón (reforzado), Hormigón (altamente reforzado)
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuevo

undefined
Description
Clavos en tiras de primera calidad para fijar al hormigón y otros materiales base con la clavadora a batería BX 4
Materiales base
Madera
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Condiciones ambientales
Interior seco
undefined
Description
Clavo en tiras estándar para el uso con la clavadora a batería BX 3 en hormigón y en otros materiales base
Materiales base
Madera
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
undefined
Description
Clavo individual de alta calidad con arandela de acero para fijaciones en hormigón con herramientas de fijación directa con pólvora
Materiales base
Madera
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
undefined
Description
Clavo en tiras estándar para el uso con la clavadora a gas GX 3 en hormigón y en otros materiales base
Materiales base
Madera
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm

Nuevo

undefined
Description
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

undefined
Description
Abrazadera de tuberías galvanizada de alta calidad para la fijación de tuberías de refrigeración y de agua fría con una amplia variedad de espesores de aislamientos
Homologaciones
Aislamiento acústico según norma DIN 4109
Reducción de ruidos
22.7 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 105 °C
undefined
Description
Tuerca hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 934
Calidad de material requerida
A2
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
undefined
Description
Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
Calidad de material requerida
A2
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado

Nuevo

undefined
Description
Láser de línea verde con 2 haces de gran visibilidad para tareas de nivelado y alineación
Precisión
±1.5 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
30 m (líneas)
Tiempo de funcionamiento máximo
50 h
undefined
Description
Muelle extractor
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Para uso con (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiales base
Madera
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Mandriles
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
Información adicional sobre accesorios
Taladros en madera o metal
undefined
Description
Herramienta accionada a pólvora semiautomática, versátil y compacta para clavos individuales
Dimensiones (L x An x Al)
345 x 50 x 157 mm
Peso
2.4 kg
Entrada de perno
Individual
undefined
Description
Clavo en tiras de alta calidad para el uso con la clavadora a gas GX 2 en hormigón y en otros materiales base
Materiales base
Madera
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
undefined
Description
Placa adaptadora para los soportes MFT-S2S UI L y MFT-S2S U L con y sin aislante
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Maletín de herramientas para martillos perforadores y combinados con cable
Tipo de accesorio
Mandriles
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm
undefined


Description
Base de carril galvanizada en caliente para la fijación de carriles de carga a hormigón
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
4 mm
undefined
Description
Perfil admisible de carga de alta resistencia como parte del sistema S2S de extensión de suelos
Composición del material
Acero Q235 o superior
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Mandriles
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Tipo de mandril
Mandril de cierre rápido
undefined
Description
Arandela plana de acero inoxidable (A2) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
Calidad de material requerida
A2
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado

Nuevo

undefined
Description
Cápsula química de lámina de máximo rendimiento para anclaje para grandes cargas en hormigón
Elementos a fijar
Manguito con rosca interna HIS-N, Varillas roscadas HAS-U
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
Condiciones del material base
Húmedo, Seco
               Los productos de este grupo están homologados por la National Sanitation Foundation (Fundación Nacional de Sanidad) para usarse en la producción y manipulación de alimentos, agua y productos de consumo.
               Los productos de este grupo cumplen con LEED (Liderazgo en diseño ambiental y energía).

Nuron

undefined
Description
Aspiradora de construcción compacta y a batería para la limpieza de la obra (en seco), depósito de 3,5 l (batería Nuron)
Vacío máx.
12 kPa
Capacidad de contenedor
4 l
Capacidad para polvo
3 kg
undefined
Description
Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
Tipo de accesorio
Mandriles
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm
undefined
Description
Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
Tipo de accesorio
Mandriles
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm

Nuevo

undefined
Description
Maletín de herramientas de lados rígidos para guardar y transportar varias herramientas Nuron con sus accesorios
Tipo de accesorio
Mandriles
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm
undefined
Description
Anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón no fisurado (acero inoxidable A2)
Protección frente a corrosión
Acero inoxidable, A2
Configuración de cabeza
Avellanado
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
               Los productos de este grupo cumplen con LEED (Liderazgo en diseño ambiental y energía).
undefined
Description
Útil de colocación SDS-plus (TE-C) para anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Adaptador de colocación para varillas de anclaje de cápsula con cabezas hexagonales
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Ángulos premontados galvanizados de alto rendimiento para la fijación de carriles de perfil MQ entre sí
Ancho de llave
17 mm
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Showing 121 - 180 of 925 Products