Cápsula de anclaje HVU2
New product Shop Learn MoreProducto #r6275
Cápsula química de lámina de máximo rendimiento para anclaje para grandes cargas en hormigón
- Elementos a fijar: Manguito con rosca interna HIS-N, Varillas roscadas HAS-U
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
- Software PROFIS: Sí
Otros clientes también buscaron cápsula en lámina, taco químico, adhesivo en cápsula , anclaje químico o cápsula
- Cápsula de lámina blanda, sólida y resistente: sin riesgos de rotura como ocurre con las ampollas de vidrio
- Apto para su uso en condiciones de trabajo exigentes, como taladros saturados de agua y a bajas temperaturas, incluso en taladros perforados con diamante
- Alto rendimiento en condiciones sísmicas y estáticas en hormigón fisurado y no fisurado
- Limpieza automática de taladros (SafeSet) con brocas TE-CD y TE-YD en combinación con una aspiradora Hilti
- Instalación rápida y cómoda sin necesidad de comprar un útil de colocación especial
- Anclaje de estructuras de acero (p. ej. bastidores, barandillas, rejas y puertas)
- Anclaje de elementos en carreteras y túneles (p. ej. barreras de contención y sonoras, sistemas de catenarias sobre cabeza)
- Anclaje industrial (p. ej. maquinaria, ascensores, grúas y equipamiento industrial)
- Anclaje en el borde de losas o soportes estrechos (p. ej. vigas o balcones)
- Anclaje de fachadas de muro cortina
Datos técnicos

CÁPSULA QUÍMICA HVU2
ANCLAJES DE CÁPSULAS ADHESIVAS IRROMPIBLES
Menos desperdicio y mayor fiabilidad con la cápsula de lámina de alto rendimiento HVU2 de Hilti para las fijaciones de anclaje químico en hormigón
Irrompible
Il est temps de passer des capsules en verre aux capsules souples incassables. Nos capsules souples HVU2 garantissent la quantité nécessaire pour chaque point de fixation. Leur emballage souple offre une plus grande flexibilité lors de la mise en œuvre en sous face de dalle ou lorsque le trou de forage est irrégulier.
Mira el video de demostraciónFácil de instalar
La dosis precisa con cada cápsula mantiene al mínimo el desperdicio de mortero y reduce la necesidad de cálculos de volumen. Cada paquete de varillas HAS de Hilti en tamaños M8 a M16 contiene un útil de colocación para colocar los anclajes HVU2 usando o la atornilladora o un martillo.
Mira el video de demostraciónInstalación fiable
La arena mineral que incluye corindón garantiza una trituración fiable de la lámina de la cápsula en cada orificio perforado. Este material abrasivo duro también ayuda a raspar el orificio perforado para que la instalación sea correcta sin la necesidad de un raspado adicional de los orificios perforados con diamante o cepillado de los orificios perforados con el martillo.
Mira el video de demostraciónCurado instantáneo
Se tarda 5 minutos, para que a una temperatura de 20ºC o superior se cure el adhesivo y se establezca una adherencia que permita soportar toda la carga. No se desperdicia tiempo esperando tras la instalación.
Mira el video de demostraciónAplicaciones
Especificaciones técnicas
Criterios |
Características |
---|---|
Material base |
Hormigón fisurado y no fisurado |
Aplicaciones recomendadas |
Todas las aplicaciones de anclaje |
Categoría |
Anclaje adhesivo tipo cápsula |
Tiempo de curado a +20°C |
5 minutos |
Aprobaciones ETAG |
ETE-16/0515 para anclaje |
Tipo de carga |
Estática |
Diametros de la varilla de anclaje |
M8 – M20 |
Útil de colocación |
Taladros atornilladores (M8 - M16), martillo (todos los tamaños) |
Método de perforación |
|
SafeSet con broca hueca Hilti |
Sí |
Broca de martillo |
Sí |
Perforación con diamante |
Sí |
Condición del material base |
|
Seco |
Sí |
Húmedo |
Sí |
Lleno de agua |
No |
Sumergido |
No |
Enlaces rápidos
-
-
Software relacionado
-
Servicios relacionados