Abrazadera intumescente CFS-C P
New product UltimateProducto #r4831
Abrazadera intumescente de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías existentes de entre 50 y 250 mm
- Homologaciones: ETA-10/0404
- VOC según LEED: 7.6 g/l
- Temperatura de expansión (aprox.): 210 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron Collarín intumescente, Abrazadera intumescente o Abrazadera
Características
- Diseño que simplifica la protección contra incendios de tuberías combustibles que atraviesan muros y suelos con protección antiincendios
- Mecanismo de bloqueo que agiliza y facilita el cierre
- Posicionamiento del gancho flexible: permite ajustar la abrazadera intumescente con mayor facilidad en las proximidades de obstrucciones
- Posibilidad de desmontaje
- Facilidad para realizar inspecciones visuales
Aplicaciones
- Sellado de tuberías inflamables de 50 mm a 250 mm de diámetro, en pasos a través de muros y forjados con sectorización contraincendio
- Abrazadera intumescente para PVC y otros plásticos: apta para PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS y composites
- Idóneo para su uso en aberturas en hormigón, hormigón celular y mampostería
- Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
- Adecuado para tuberías de aluminio compuesto
Para más información técnica, ver los productos por separado.