Anclaje para marcos de plástico HRD-CR2
New productProducto #r4676
Anclaje de plástico de alto rendimiento para marcos (acero inoxidable A2, cabeza avellanada)
- Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
- Configuración de cabeza: Avellanado
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego
Otros clientes también buscaron anclaje multimaterial, taco fachada, anclaje fachada, anclaje plástico o Anclaje de plástico de alto rendimiento para marcos (acero inoxidable A2, cabeza avellanada)
- Anclaje con empotramiento flexible (posibilidad de empotrar 50 y 70 mm). Anclaje ideal para una enorme variedad de aplicaciones para casi todos los materiales base
- Apto para fijar grosores de hasta 260 mm (tacos con longitud desde 60 hasta 310 mm)
- Disponible en 3 materiales diferentes, para una compatibilidad óptima con todos los entornos corrosivos
- Anclaje premontado: permite un mejor montaje y reducir el riesgo de giro
- Aplicaciones de cerrajería: fijación de rejas, pasamanos, marcos de ventana, barandillas, balaustradas, etc.
- Fijación de subestructuras de madera para fachadas ventiladas
- Fijación de marcos de puertas y ventanas